Opublikuj swoje produkty
Refuse bin HURLEY
AJ Products

Refuse bin HURLEY

4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)
  • For indoor use
  • With handles
  • Push lid

    A classic waste-paper bin with a push lid and handles for easy emptying
Opis
    • Height:770 mm
    • Diameter:350 mm
    • Volume:40 L
    • Colour:Stainless
    • Material:Sheet steel
    • Weight:7.1 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRefuse-bin-HURLEY
  • Rodzina produktuChanging room
  • Grupa produktuWastebins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-12-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)770
  • Szerokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Waga netto (kg)7.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins