Opublikuj swoje produkty
Scene module TOGETHER 800x800x400mm
Scene module TOGETHER 800x800x400mm
    AJ Products

    Scene module TOGETHER 800x800x400mm

    • Natural gathering place for various meetings
    • Funcional and buildable to infinity
    • Enables variation of physical position

      Gradäng module that allows you to build a unique gradäng in an infinite number och ways. Combine different modules to create a creative meeting place for student and staff. Fits just as well in an office environment as open spaces and living rooms at the school.
    Opis
    • Lenght: 800mm

      Height: 400mm

      Width: 800mm

      Material: High pressure laminate

      Weight: 18kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyScene-module-TOGETHER-800x800x400mm
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuSchool Accessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeSL_40_60_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMobile stages
    • OmniClass Number23-21 25 11 17 11
    • OmniClass TitlePortable Stages