Opublikuj swoje produkty
Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin
    AJ Products

    Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin

    • Flexible, modular unit
    • Practical and simple recycling
    • Modern colours

      Stylish and modern waste-sorting unit with a waste container to make recycling easy. The unit is ideal for public spaces, such as canteens and offices. It is part of the Celsius recycling series and all the units in the series can easily be combined
    Opis
      • Height:1100 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:620 mm
      • Material:Laminate
      • Model:1 x 120 L bin
      • Weight:50.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16121
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWaste-sorting-unit-CELSIUS-1x120-L-bin
    • Rodzina produktuChanging room
    • Grupa produktuWastebins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1100
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)620
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)50.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins