Opublikuj swoje produkty
Wooden screen wall LUGN
Wooden screen wall LUGN
    AJ Products

    Wooden screen wall LUGN

    • Sound-absorbent
    • For screening
    • Made of MDF

    Floor screen with sound-dampening properties. Can be used vertically or horizontally. A leg frame or a set of castors must be added to the screen.

    Opis
    • Height:1000mm

      Width:1400mm

      Material:Laminate

      Weight:14kg

      Warranty:7 years

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWooden-screen-wall-LUGN
    • Rodzina produktuDesk
    • Grupa produktuAcoustics
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)73
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Materiał dodatkowyBrzoza
    • Waga netto (kg)14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustics and noise transfer surveying