Opublikuj swoje produkty
Magnetic frameless whiteboard AIR 2490x1190 mm
AJ Products

Magnetic frameless whiteboard AIR 2490x1190 mm

  • Durable surface
  • Without frame
  • EPD

    Whiteboard in an elegant design without frame or visible fixings. The writing surface is of the highest quality and very easy to clean. The board is 99% recyclable with metal backing made of at least 50% recycled materials.
Opis
    • Height:1190 mm
    • Width:2490 mm
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:37.5 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMagnetic-framless-whiteboard-AIR-2490x1190mm
  • Rodzina produktuOffice Accessories
  • Grupa produktuWhiteboards
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1190
  • Szerokość (mm)2490
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkliwo
  • Waga netto (kg)37.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWhiteboards

Dostępny w krajach:

Europa