Opublikuj swoje produkty
Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box
AJ Products

Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

3.4 z 5 gwiazdek3.4(13 recenzje)
  • Supplied with artificial plants
  • Decorates and separates rooms
  • Wheels for extra flexibility

Screen wall with built-in, double-sided plant box, wheels and a modern line pattern at the top.

Opis
  • Height:1720mm

    Width:983mm

    Depth:400mm

    Material:Veneer

    Weight:44.25kg

    Warranty:7 years

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWooden-screen-FREE-1720x983mm-with-flower-box
  • Rodzina produktuDesk
  • Grupa produktuAcoustics
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1720
  • Szerokość (mm)983
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBrzoza
  • Waga netto (kg)44.25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustics and noise transfer surveying