Opublikuj swoje produkty
SINGLE® ABSORBENTS DRESSED IN FABRIC
SINGLE® ABSORBENTS DRESSED IN FABRIC
SINGLE® ABSORBENTS DRESSED IN FABRIC
SINGLE® ABSORBENTS DRESSED IN FABRIC
    Akustikmiljö
    Zarchiwizowane

    SINGLE® ABSORBENTS DRESSED IN FABRIC

    If you wich to add colour to an entire wall or if you wish to smarten up your working environment at the same time as improving the acoustic quality, you go for SINGLE®. We can tailor-make a good acoustic environment that precisely fits your working place with standard fabrics of a uniform colour, patterned fabrics or maybe a fabric you have chosen. There are three different designs of SINGLE: Visible frame, as standard with black or white powder-varnished steel frame. Concealed frame where the fabric is dressed around all the visible sides of the absorbent. As an alternative no frame at all, with or without velcro ® fastening and down-swept sides.
    Opis
    • All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption. 600x600x50 mm 1200x600x50 mm 1200x900x50 mm 1200x1200x50 mm 1200x1600x50 mm 1200x2400x50 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySINGLE-ABSORBENTS-DRESSED-IN-FABRIC
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuWall- and Ceiling acoustics
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCMeble