Opublikuj swoje produkty
CARA
CARA
CARA

    CARA

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(9 recenzje)
    The CARA roof cowl is used on air intakes or discharges in installations using forced ventilation, notably controlled single and dual flowrate systems or domestic kitchen hoods. It can be used with practically every type of tile or slate roof covering, providing excellent weather-tightness. The cowl and the connecting duct are made from plastic
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyANJ010017
    • Rodzina produktuAir Intakes & Outlets
    • Grupa produktuPlastic Roof Vents
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna