Opublikuj swoje produkty
ALIZE HYGRO VISION SALLE DE BAIN  WC

ALIZE HYGRO VISION SALLE DE BAIN WC

ALIZÉ HYGRO, TEMPO and VISION humidity-sensitive or timed extract vents fall within the scope of Technical Opinion for humidity controlled ventilation systems ALIZÉ.
They adjust extraction air flow rates in wet rooms (kitchens, bathrooms, toilets) according to the relative humidity and feature boost timers for additional extraction.

Opis
  • The extraction vent ALIZÉ HYGRO VISION (HV) (Bathroom+Toilet version) ensures a variable airflow depending on the relative humidity of the room and a features a timed airflow boost (30 minutes) whose triggering is activated by presence detection lens of the extraction vent.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyANJ010040
  • Rodzina produktuExtract vents
  • Grupa produktuHumidity Controlled
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna