Opublikuj swoje produkty
VM

VM

L’entrée d’air autoréglable ajustable VM, posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène et peut être équipée d’une grille anti-moustiques GAM ou d’un capot grillagé CG-VM. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique
Opis
  • Rapport d’essais CETIAT n°2814316-2 (sauf VM 15)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyANJ010026
  • Rodzina produktuAir Inlet
  • Grupa produktuSelf-regulating
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)23
  • Szerokość (mm)295
  • Głębokość (mm)20
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna