Opublikuj swoje produkty
M
M

    M

    L’entrée d’air autoréglable ajustable M, posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène et peut être équipée d’une grille anti-moustiques GAM et habillée d’un capot grillagé CG-M. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique
    Opis
    • Rapport d’essais CETIAT n°2814316-1 (sauf M 15)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyANJ010024
    • Rodzina produktuAir Inlet
    • Grupa produktuSelf-regulating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)24
    • Szerokość (mm)390
    • Głębokość (mm)20
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna