Opublikuj swoje produkty
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
    Areco

    Areco Spirit Panel Ex

    The Areco Spirit Panel is a sandwich element consisting of a mineral wool core bonded on each side to a 0.5 - 0.6 mm thick steel sheet with either a patterned or a smooth surface. This element is suitable for external walls, partition walls and ceilings in buildings with or without fire protection requirements.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyARF-SPIRITPANEL-EX
    • Rodzina produktuSandwich panels
    • Grupa produktuWall
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Materiał dodatkowyWełna mineralna
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wFinlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe