Opublikuj swoje produkty
Sandringham 21 Washbasin Mixer 1 TH  Weighted Chain & Plug

Sandringham 21 Washbasin Mixer 1 TH Weighted Chain & Plug

Sandringham 21 washbasin mixer 1 taphole with weighted chain & plug waste
Opis
  • Washbasin mixer 1 th weighted chain & plug
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyB9869
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWater supply fittings for baths
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)156
  • Głębokość (mm)129
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)1.45
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
  • OmniClass Number23-31 11 19
  • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves