Opublikuj swoje produkty
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
    Opis
    • Surfaces: - 39835251 Brushed Gold Optic - 39835831 Polished Nickel - 39835671 Matt Black - 39835001 Chrome - 39835801 Stainless Steel Optic - 39835341 Brushed Black Chrome Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny39835USA
    • Rodzina produktuAXOR Citterio
    • Grupa produktuKitchen mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)427
    • Szerokość (mm)134
    • Głębokość (mm)292
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone