Opublikuj swoje produkty
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
    AXOR

    AXOR Uno Soap- /lotion dispenser

    AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
    Opis
    • Surfaces: - 42818671 Matt Black - 42818001 Chrome - 42818801 Stainless Steel Optic - 42818831 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • non-corroding outlet pipe • filling capacity 500 ml • dosage 2 ml • 2⅛” maximum counter depth • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny42818USA
    • Rodzina produktuAXOR Uno
    • Grupa produktuSink accessoires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)71
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)123
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011315
    • Nazwa ETIMKitchen sink
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone