Opublikuj swoje produkty
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
    Opis
    • Surfaces: - 39862671 Matt Black - 39862341 Brushed Black Chrome - 39862251 Brushed Gold Optic - 39862831 Polished Nickel - 39862001 Chrome - 39862801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 230 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 50 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny39862USA
    • Rodzina produktuAXOR Citterio
    • Grupa produktuKitchen mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)342
    • Szerokość (mm)135
    • Głębokość (mm)266
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone