Odniesienie unikalne: | 10821001 |
---|---|
Producent: | AXOR |
Rodzina produktu: | AXOR Starck |
Grupa produktu: | Kitchen mixers |
Szerokość (mm): | 137 |
Wysokość (mm): | 448 |
Głębokość (mm): | 266 |
Data publikacji: | 2018-01-15 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--10821001.html |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--10821001.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--10821001.html |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: | 4011097689326 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/axor/product/10821001
Główny materiał: | Chrome |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Germany |
Wyprodukowane w: | Germany |
Waga netto (kg): | 3.445 |
Kategoria BIMobject: | Kuchnie - Krany i baterie |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Sanitary Terminal |
Nazwa UNSPSC: | Sanitary ware |
Kod UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kod: | L725111 |
Uniclass 1.4 Opis: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Opis: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87_84 |
Uniclass 2015 Opis: | Sink taps |
NBS Reference Kod: | 31-75 |
NBS Reference Opis: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
Numer OmniClass: | 23-31 11 00 |
Tytuł OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
BIMobject®