Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
axor/products/1ace9740-cfec-4dc9-9e97-ee0956889768
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Krany i baterie
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
Niedostępne w Stany Zjednoczone
AXOR
Obserwuj
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
Pobierz
Opis
Opis
Surfaces: - 39835004 n.a. - 39835674 Matt Black Specification: • extension length up to 50 cm
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
39835JPN
Rodzina produktu
AXOR Citterio
Grupa produktu
Kitchen mixers
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-09-28
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
https://www.axor-design.com/articledetail--39835004
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Niemcy
Wyprodukowano w
Niemcy
Waga netto (kg)
2.8
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Krany i baterie
Klasyfikacja IFC
Zawór
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Description
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Dostępny w krajach:
Azja
Japonia
Podobne produkty
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Pobierz
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
Pobierz
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Pobierz
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
Pobierz
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
Pobierz
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
Pobierz