Informacje podstawowe
Typ: Lampa wisząca
Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED
Moc maksymalna: 30 W
Klasa energetyczna: G
Klasa ochrony: IP20
Materiały i kolory
Kolor dominujący: Złoty
Wykończenie wiodące: Matowe
Materiał dominujący: Aluminium
Materiał akcentowy: Silikon
Kolor podstawy sufitowej: Złoty
Kolor klosza: Złoty
Wymiary
Długość produktu [cm]: 120
Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 6
Wysokość klosza [cm]: 36
Szerokość klosza [cm]: 36
Długość klosza [cm]: 120
Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 16
Szerokość produktu [cm]: 36
Specyfikacja
Liczba źródeł światła: 2
Lumeny [lm]: 2400
Temperatura barwowa [K]: 3000
Ściemnianie: Tak
CCT: Nie
RGB: Nie
CRI [Ra]: ≥ 80
Aplikacja Azzardo Smart: Nie
Pilot zdalnego sterowania: Nie
Panel sterowania BT: Nie
Bluetooth Bramka: Nie
Czujnik ruchu: Nie
Opcje sterowania: Ściemniacz 3-stopniowy
Typ sterowania > Dla wszystkich: Ściemniacz 3-stopniowy
Napięcie: 230 V
Klasa odporności na wstrząsy: 1
Opakowanie
Masa netto [kg]: 3,1
Masa brutto [kg]: 3,4
Wysokość opakowania 1 [cm]: 43
Szerokość opakowania 1 [cm]: 43
Głębokość opakowania 1 [cm]: 126
Objętość CBM: 0,232974