Opublikuj swoje produkty
Słup oświetleniowy FRAME 60 4000K DGR

Słup oświetleniowy FRAME 60 4000K DGR

Słup oświetleniowy FRAME 60 4000K DGR to nowoczesna lampa zewnętrzna, która nadaje wyrafinowany, architektoniczny charakter wejściom i fasadom. Wykonany jest z aluminium z matowym, ciemnoszarym wykończeniem, które nadaje mu smukłą, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 12 W, barwie 4000 K i napięciu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP65, regulowane położenie, 1 punkt świetlny, szerokość ok. 6,2 cm × wysokość ok. 60 cm. Można go zamontować pojedynczo lub w grupach, aby uzyskać równomierne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Kod produktu: AZ6630.
Opis
  • Wymiary Długość produktu [cm]: 17,5 Wysokość podstawy [cm]: 3 Wysokość klosza [cm]: 6,2 Wysokość produktu [cm]: 60 Długość klosza [cm]: 15 Szerokość produktu [cm]: 6,2 Długość podstawy [cm]: 17,5 Szerokość podstawy [cm]: 6,2 Szerokość klosza [cm]: 6,2 Materiały i kolory Kolor podstawy: Ciemnoszary Kolor dominujący: Ciemnoszary Materiał akcentowy: PVC Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie wiodące: Matowe Kolor klosza: Ciemnoszary Informacje podstawowe Typ: Lampa podłogowa Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP65 Moc maksymalna: 12 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Nie Klasa odporności na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Odchylenie: 350° Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Temperatura barwowa [K]: 4000 Regulacja: Tak Opakowanie Masa brutto [kg]: 1,8 Masa netto [kg]: 1,4 Wysokość opakowania 1 [cm]: 20 Głębokość opakowania 1 [cm]: 9 Szerokość opakowania 1 [cm]: 63
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6630
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne