Opublikuj swoje produkty
Lampa ścienna PRONTO WALL CCT SWITCH 60 IP44 BK

Lampa ścienna PRONTO WALL CCT SWITCH 60 IP44 BK

Kinkiet PRONTO WALL CCT SWITCH 60 IP44 BK to nowoczesna lampa ścienna, która nadaje wyrafinowany, architektoniczny wygląd, podkreślając dzieła sztuki i faktury. Wykonana jest z aluminium z matowoczarnym wykończeniem, które nadaje jej smukłą, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 14 W, strumieniu świetlnym 1063 lm, przełączanej temperaturze barwowej 3000 K lub 4100 K, współczynniku oddawania barw CRI ≥ 90, kącie świecenia 107° i zasilaniu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP44, 1 punkt świetlny, wymiary ok. 9 cm szerokości × 6 cm wysokości. Można ją stosować samodzielnie jako akcent akcentowy lub powtarzać, aby stworzyć spójny układ oświetleniowy. Kod produktu: AZ6569.
Opis
  • Wymiary

    Długość produktu [cm]: 60

    Szerokość podstawy ściennej [cm]: 4

    Szerokość abażuru [cm]: 6

    Wysokość abażuru [cm]: 6

    Wysokość produktu [cm]: 6

    Długość abażuru [cm]: 60

    Wysokość podstawy ściennej [cm]: 4

    Szerokość produktu [cm]: 9

    Długość podstawy ściennej [cm]: 26

    Materiały i kolory

    Kolor akcentowy: Biały

    Kolor podstawy ściennej: Czarny

    Kolor dominujący: Czarny

    Materiał akcentowy: PVC

    Materiał dominujący: Aluminium

    Wykończenie główne: Matowe

    Wykończenie akcentujące: Żebrowane

    Kolor klosza: Biały

    Specyfikacja

    Liczba źródeł światła: 1

    Aplikacja Smart: Nie

    Brama Bluetooth: Nie

    CCT: Tak

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Czujnik ruchu: Nie

    Klasa odporności na wstrząsy: 1

    Napięcie: 230 V

    Opcje sterowania: Przełącznik CCT

    Panel sterowania BT: Nie

    RGB: Nie

    Ściemnianie: Nie

    Pilot: Nie

    Typ sterowania > Dla wszystkich: Przełącznik CCT

    Kąt wiązki: 107°

    Lumeny [lm]: 1063

    Regulacja: Nie

    Temperatura barwowa [K]: 3000 / 4100

    Informacje podstawowe

    Typ: Kinkiet

    Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED

    Klasa energetyczna: G

    Stopień ochrony: IP44

    Moc maksymalna: 14 W

    Opakowanie

    Masa brutto [kg]: 1,2

    Masa netto [kg]: 1

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6569
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne