Materiały i kolory
Kolor akcentowy: Biały
Kolor dominujący: Czarny
Materiał akcentowy: Szkło
Materiał dominujący: Aluminium
Wykończenie akcentowe: Matowe
Wykończenie główne: Matowe
Kolor podstawy sufitowej: Czarny
Kolor klosza: Biały
Informacje podstawowe
Typ: Lampa wisząca
Typ źródła światła: zintegrowane LED
Klasa energetyczna: G
Stopień ochrony: IP20
Moc maksymalna: 84 W
Wymiary
Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 4,5
Szerokość klosza [cm]: 12
Wysokość klosza [cm]: 7
Szerokość produktu [cm]: 67
Wysokość produktu [cm]: 303
Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 60
Specyfikacja
Aplikacja Azzardo Smart: Nie
Brama Bluetooth: Nie
CCT: Nie
Czujnik ruchu: Nie
Liczba źródeł światła: 12
Napięcie: 230 V
Panel sterowania BT: Nie
RGB: Nie
Ściemnianie: Nie
Pilot: Nie
Temperatura barwowa [K]: 3000
Klasa odporności na wstrząsy: 1
Regulacja: Tak
Opakowanie
Masa brutto [kg]: 9,6
Masa netto [kg]: 7,2
Szerokość pudełka 1 [cm]: 74
Wysokość pudełka 1 [cm]: 24
Głębokość pudełka 1 [cm]: 69