Opublikuj swoje produkty
Lampa wisząca NAZAR PENDANT 5 3-STOPNIOWA ŚCIEMNIACZ

Lampa wisząca NAZAR PENDANT 5 3-STOPNIOWA ŚCIEMNIACZ

Lampa wisząca NAZAR PENDANT 5 3-STEP DIMM to lampa wisząca marki AZzardo, która wnosi do Twojego wnętrza czyste, nowoczesne linie. Dzięki zrównoważonym proporcjom i wyrazistym detalom idealnie wpasowuje się w nowoczesne wnętrza. Idealna na klatkę schodową lub do domowego biura, skupia światło tam, gdzie go potrzebujesz, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Aby uzyskać większą kontrolę, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Wymiary Długość podstawy sufitu [cm]: 36 Szerokość podstawy sufitu [cm]: 8 Wysokość podstawy sufitu [cm]: 4 Szerokość produktu [cm]: 22 Długość produktu [cm]: 112 Wysokość produktu [cm]: min. 80 maks. 178 Długość klosza [cm]: 4 x 20 / 2 x 25 / 4 x 30 Szerokość klosza [cm]: 4 x 3,5 / 2 x 4 / 4 x 5 Wysokość klosza [cm]: 4 x 20 / 2 x 25 / 4 x 30 Materiały i kolory Kolor akcentu: Mosiądz Kolor podstawy sufitu: Mosiądz Kolor dominujący: Bursztynowy Materiał akcentu: Aluminium Materiał dominujący: Szkło Wykończenie akcentu: Szczotkowane Wykończenie główne: Błyszczące Kolor klosza: Bursztynowy Informacje podstawowe Typ: Lampa wisząca Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP20 Moc maksymalna: 56 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Nie CRI [Ra]: ≥ 80 Czujnik ruchu: Nie Kąt wiązki: 98° Klasa odporności na wstrząsy: 2 Liczba źródeł światła: 10 Lumeny [lm]: 998 Napięcie: 230 V Opcje sterowania: ściemniacz 3-stopniowy Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Tak Pilot zdalnego sterowania: Nie Temperatura barwowa [K]: 3100 Typ sterowania > Dla wszystkich: ściemniacz 3-stopniowy Regulacja: Tak Opakowanie Masa netto [kg]: 11,2 Szerokość opakowania 1 [cm]: 103 Wysokość opakowania 1 [cm]: 21 Głębokość opakowania 1 [cm]: 35,5 Masa brutto [kg]: 12,6
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6531
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące