Opublikuj swoje produkty
Lampa sufitowa BABIL 10W CCT SWITCH WH
Lampa sufitowa BABIL 10W CCT SWITCH WH

    Lampa sufitowa BABIL 10W CCT SWITCH WH

    Lampa sufitowa BABIL 10W CCT SWITCH WH to nowoczesna lampa sufitowa stworzona z myślą o zapewnieniu wyraźnego, komfortowego światła w przedpokojach i korytarzach. Wykonana z aluminium o matowo-białym wykończeniu, ma smukłą, minimalistyczną sylwetkę. Źródłem światła jest zintegrowany moduł LED o mocy 10 W, strumieniu świetlnym 879 lm, przełączanej temperaturze barwowej 2940 K lub 4102 K, współczynniku oddawania barw CRI ≥ 90, kącie świecenia 35° i zasilaniu 230 V. Praktyczne cechy: stopień ochrony IP20, 1 punkt świetlny, wymiary ok. 7 cm szerokości × 8 cm wysokości. Idealna do projektów mieszkaniowych i komercyjnych, gdzie styl i efektywność muszą iść w parze. Kod produktu: AZ6554.
    Opis
    • Specyfikacja

      Aplikacja Smart: Nie

      Brama Bluetooth: Nie

      CCT: Tak

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Czujnik ruchu: Nie

      Kąt wiązki: 35°

      Klasa odporności na wstrząsy: 1

      Liczba źródeł światła: 1

      Napięcie: 230 V

      Opcje sterowania: Przełącznik CCT

      Panel sterowania BT: Nie

      RGB: Nie

      Ściemnianie: Nie

      Pilot: Nie

      Typ sterowania > Dla wszystkich: Przełącznik CCT

      Lumeny [lm]: 879

      Regulacja: Nie

      Temperatura barwowa [K]: 2940 / 4102

      Informacje podstawowe

      Klasa energetyczna: G

      Klasa ochrony: IP20

      Moc maksymalna: 10 W

      Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED

      Typ: Lampa natynkowa

      Materiały i kolory

      Kolor dominujący: Biały

      Materiał dominujący: Aluminium

      Wykończenie wiodące: Matowe

      Opakowanie

      Masa brutto [kg]: 0,3

      Masa netto [kg]: 0,26

      Głębokość pudełka 1 [cm]: 7,5

      Szerokość pudełka 1 [cm]: 7,5

      Wysokość pudełka 1 [cm]: 10,5

      Wymiary

      Wysokość produktu [cm]: 8

      Szerokość produktu [cm]: 7

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAZ6554
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe