Opublikuj swoje produkty
Przełącznik ścienny CCT PRONTO 60 IP44 lampa ścienna CH

Przełącznik ścienny CCT PRONTO 60 IP44 lampa ścienna CH

Poznaj lampę ścienną PRONTO WALL CCT SWITCH 60 IP44 CH: elegancką lampę ścienną, która zapewnia niezawodne oświetlenie podkreślające dzieła sztuki i faktury. Wykonana jest z aluminium z błyszczącym, chromowanym wykończeniem, które nadaje jej minimalistyczną, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 14 W, strumieniu świetlnym 1060 lm, przełączanej temperaturze barwowej 3000 K lub 4000 K, współczynniku oddawania barw CRI ≥ 90, kącie świecenia 107° i zasilaniu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP44, 1 punkt świetlny, wymiary ok. 9 cm szerokości × 6 cm wysokości. Można ją montować pojedynczo lub w grupach, aby uzyskać równomierne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Kod produktu: AZ6568.
Opis
  • Wymiary

    Długość produktu [cm]: 60

    Szerokość podstawy ściennej [cm]: 4

    Wysokość produktu [cm]: 6

    Szerokość abażuru [cm]: 6

    Wysokość abażuru [cm]: 6

    Wysokość podstawy ściennej [cm]: 4

    Długość abażuru [cm]: 60

    Szerokość produktu [cm]: 9

    Długość podstawy ściennej [cm]: 26

    Materiały i kolory

    Kolor akcentowy: Biały

    Kolor dominujący: Chrom

    Materiał akcentowy: PVC

    Materiał dominujący: Aluminium

    Wykończenie wiodące: Błyszczący

    Kolor podstawy ściennej: chrom

    Wykończenie akcentowe: żebrowane

    Kolor klosza: biały

    Informacje podstawowe

    Typ: Kinkiet

    Klasa energetyczna: G

    Klasa ochrony: IP44

    Moc maksymalna: 14 W

    Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED

    Specyfikacja

    Aplikacja Smart: Nie

    Bramka Bluetooth: Nie

    CCT: Tak

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Czujnik ruchu: Nie

    Klasa odporności na wstrząsy: 1

    Liczba źródeł światła: 1

    Napięcie: 230 V

    Opcje sterowania: Przełącznik CCT

    Panel sterowania BT: Nie

    RGB: Nie

    Ściemnianie: Nie

    Pilot zdalnego sterowania: Nie

    Temperatura barwowa [K]: 3000 / 4000

    Typ sterowania > Dla wszystkich: Przełącznik CCT

    Kąt wiązki: 107°

    Regulacja: Nie

    Lumeny [lm]: 1060

    Opakowanie

    Masa brutto [kg]: 1,2

    Masa netto [kg]: 1

    Szerokość opakowania 1 [cm]: 62

    Wysokość opakowania 1 [cm]: 11

    Głębokość opakowania 1 [cm]: 7,5

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6568
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne