Opublikuj swoje produkty
Kinkiet RIPPLE WALL 50 AUBURN
Kinkiet RIPPLE WALL 50 AUBURN
Kinkiet RIPPLE WALL 50 AUBURN

    Kinkiet RIPPLE WALL 50 AUBURN

    Kinkiet RIPPLE WALL 50 AUBURN to nowoczesna lampa ścienna stworzona z myślą o jasnym, komfortowym oświetleniu przy łóżku. Wykonana jest z aluminium o matowym, kasztanowym wykończeniu, które nadaje jej minimalistyczną, minimalistyczną sylwetkę. Źródłem światła jest zintegrowany moduł LED o mocy 6 W, strumieniu świetlnym 108 lm, barwie światła 2675 K, współczynniku oddawania barw CRI ≥ 90, kącie świecenia 0° i zasilaniu 230 V. Praktyczne cechy: stopień ochrony IP20, 1 punkt świetlny, wymiary ok. 50 cm szerokości × 50 cm wysokości. Można ją montować pojedynczo lub w grupach, aby uzyskać równomierne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Kod produktu: AZ6582.
    Opis
    • Wymiary Długość podstawy ściennej [cm]: 5,2 Długość produktu [cm]: 8 Szerokość podstawy ściennej [cm]: 8 Szerokość klosza [cm]: 50 Wysokość podstawy ściennej [cm]: 8 Wysokość klosza [cm]: 50 Wysokość produktu [cm]: 50 Długość klosza [cm]: 2,5 Szerokość produktu [cm]: 50 Materiały i kolory Kolor akcentu: Czarny Kolor podstawy ściennej: Czarny Materiał akcentu: Aluminium Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie akcentu: Matowe Wykończenie wiodące: Matowe Kolor dominujący: Kasztan Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Klasa energetyczna: G Stopień ochrony: IP20 Moc maksymalna: 6 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Nie CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Kąt wiązki: 0° Klasa odporności na wstrząsy: 2 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Lumeny [lm]: 108 Regulacja: Nie Temperatura barwowa [K]: 2675 Opakowanie Waga brutto [kg]: 2,2 Waga netto [kg]: 1 Szerokość opakowania 1 [cm]: 59 Wysokość opakowania 1 [cm]: 15 Głębokość opakowania 1 [cm]: 59
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAZ6582
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne