Opublikuj swoje produkty
Kinkiet RIPPLE WALL 50 BEŻOWY
Kinkiet RIPPLE WALL 50 BEŻOWY

    Kinkiet RIPPLE WALL 50 BEŻOWY

    Kinkiet RIPPLE WALL 50 BEIGE to nowoczesna lampa ścienna stworzona z myślą o wyraźnym, komfortowym oświetleniu korytarzy i klatek schodowych. Wykonana z aluminium z matowym, beżowym wykończeniem, ma prostą, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 6 W, 108 lm, barwie światła 2675 K, współczynniku oddawania barw CRI ≥ 90, kącie świecenia 0° i zasilaniu 230 V. Praktyczne cechy: stopień ochrony IP20, 1 punkt świetlny, wymiary ok. 50 cm szerokości × 50 cm wysokości. Idealna do projektów mieszkaniowych i komercyjnych, gdzie styl i efektywność muszą iść w parze. Kod produktu: AZ6581.
    Opis
    • Wymiary Długość podstawy ściennej [cm]: 5,2 Długość produktu [cm]: 8 Szerokość podstawy ściennej [cm]: 8 Szerokość klosza [cm]: 50 Wysokość podstawy ściennej [cm]: 8 Wysokość klosza [cm]: 50 Wysokość produktu [cm]: 50 Długość klosza [cm]: 2,5 Szerokość produktu [cm]: 50 Materiały i kolory Kolor akcentu: Czarny Kolor podstawy ściennej: Czarny Kolor dominujący: Beżowy Materiał akcentu: Aluminium Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie akcentu: Matowe Wykończenie wiodące: Matowe Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP20 Moc maksymalna: 6 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Nie CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Kąt wiązki: 0° Klasa odporności na wstrząsy: 2 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Lumeny [lm]: 108 Regulacja: Nie Temperatura barwowa [K]: 2675 Opakowanie Waga brutto [kg]: 2,2 Waga netto [kg]: 1 Szerokość opakowania 1 [cm]: 59 Wysokość opakowania 1 [cm]: 15 Głębokość opakowania 1 [cm]: 59
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAZ6581
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne