Opublikuj swoje produkty
Lampa ścienna Frame Wall 4000K DGR

Lampa ścienna Frame Wall 4000K DGR

Kinkiet FRAME WALL 4000K DGR to nowoczesna lampa ścienna, która nadaje wyrafinowany, architektoniczny wygląd lampki nocnej. Wykonana jest z aluminium z matowym, ciemnoszarym wykończeniem, które nadaje jej smukłą, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 12 W, barwie 4000 K i napięciu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP65, regulowane położenie, 1 punkt świetlny i wymiary ok. 17,5 cm szerokości × 6 cm wysokości. Idealna do projektów mieszkaniowych i kontraktowych, gdzie styl i efektywność muszą iść w parze. Kod produktu: AZ6634.
Opis
  • Wymiary Długość produktu [cm]: 11 Szerokość klosza [cm]: 15 Wysokość klosza [cm]: 6,2 Wysokość produktu [cm]: 6 Szerokość produktu [cm]: 17,5 Długość podstawy ściennej [cm]: 3 Długość klosza [cm]: 6,2 Szerokość podstawy ściennej [cm]: 17,5 Wysokość podstawy ściennej [cm]: 6,3 Materiały i kolory Kolor podstawy ściennej: Ciemnoszary Kolor dominujący: Ciemnoszary Materiał akcentowy: PVC Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie wiodące: Matowe Kolor klosza: Ciemnoszary Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP65 Moc maksymalna: 12 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Nie Czujnik ruchu: Nie Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Kąt odchylenia: 350° Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Temperatura barwowa [K]: 4000 Regulacja: Tak Opakowanie Waga brutto [kg]: 0,8 Waga netto [kg]: 0,6 Szerokość opakowania 1 [cm]: 20,5 Wysokość opakowania 1 [cm]: 13,5 Głębokość opakowania 1 [cm]: 9
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6634
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne