Opublikuj swoje produkty
Kanały do dużych obciążeń BG-CLASSIC BGZ-S - NW 500
Kanały do dużych obciążeń BG-CLASSIC BGZ-S - NW 500

    Kanały do dużych obciążeń BG-CLASSIC BGZ-S - NW 500

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)

    Przeznaczony do obszarów, które muszą wytrzymywać duże obciążenia: wysoka klasa obciążenia do F900; nadaje się na powierzchnie asfaltowe; kanał z żeliwną ramą osadzoną w betonie w profilu Z; ruszty można skręcać śrubami do 8 razy na metr; osprzęt można wymienić w każdej chwili.

    Opis
    • Obszary zastosowania: stacja kolejowa, peron, terminal kontenerowy, dojazd dla straży pożarnej, lotnisko (strona lądowa), strefy pieszych, przemysł, plac składowy, drogi gruntowe/leśne, obszar logistyczny, parking (dla samochodów ciężarowych), parking (dla samochodów osobowych), bruk, miejsce odpoczynku, strefa dużych obciążeń, garaż.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyclassic_bgzs-nw500
    • Rodzina produktuDrainage systems
    • Grupa produktuconcrete drainage systems
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-09-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)625
    • Szerokość (mm)620
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)360
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCObiekt

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka