Opublikuj swoje produkty
Monolityczne kanały odwadniające: BG-FILCOTEN® one - NW 150
Monolityczne kanały odwadniające: BG-FILCOTEN® one - NW 150
Monolityczne kanały odwadniające: BG-FILCOTEN® one - NW 150

    Monolityczne kanały odwadniające: BG-FILCOTEN® one - NW 150

    Rewolucyjny, monolityczny system kanałów BG-FILCOTEN one ze zintegrowanym rusztem FILCOTEN® HPC. Maksymalna trwałość, klasa obciążenia do F900. Szczeliny wlotowe w unikalnym wzornictwie S-Line zapewniają wyjątkową wydajność odwadniania.

    Opis
    • Obszary zastosowania: autostrada, droga krajowa, terminal kontenerowy, odwodnienie drogi, dojazd dla straży pożarnej, lotnisko (strona lotniskowa), lotnisko (strona lądowa), port, przemysł, droga powiatowa, plac składowy, droga wiejska, obszar logistyczny, parking (dla samochodów ciężarowych), miejsce odpoczynku, tor wyścigowy, strefa dużych obciążeń, garaż.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfilcoten_one-nw150
    • Rodzina produktuDrainage systems
    • Grupa produktuconcrete drainage systems
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-09-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)210
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)76.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCObiekt

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka