Opublikuj swoje produkty
Odpływ punktowy do domu i ogrodu: BG-FILCOTEN® spot - NW 300/300
Odpływ punktowy do domu i ogrodu: BG-FILCOTEN® spot - NW 300/300
Odpływ punktowy do domu i ogrodu: BG-FILCOTEN® spot - NW 300/300
Odpływ punktowy do domu i ogrodu: BG-FILCOTEN® spot - NW 300/300
Odpływ punktowy do domu i ogrodu: BG-FILCOTEN® spot - NW 300/300
Odpływ punktowy do domu i ogrodu: BG-FILCOTEN® spot - NW 300/300
Odpływ punktowy do domu i ogrodu: BG-FILCOTEN® spot - NW 300/300

    Odpływ punktowy do domu i ogrodu: BG-FILCOTEN® spot - NW 300/300

    BG-FILCOTEN spot to pierwszy odpływ punktowy w rodzinie FILCOTEN. Łączy w sobie wszystkie zalety naszego materiału premium. Dzięki stabilnej i lekkiej konstrukcji idealnie nadaje się do zastosowań wokół domu i w ogrodzie, zapewniając skuteczne odprowadzanie wody.

    Opis
    • Dane techniczne: Klasa obciążenia: B 125, przejezdny dla samochodów osobowych | Materiał kanału: FILCOTEN HPC | Długość: 300 mm | Szerokość: 300 mm | Wysokość na końcu kanału: 419-450 mm | | Obszary zastosowania: powierzchnie zewnętrzne, wjazdy do garaży, parkingi i tereny zielone.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfilcoten_spot
    • Rodzina produktuDrainage systems
    • Grupa produktuconcrete drainage systems
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-04-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)419
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)21.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe