Opublikuj swoje produkty
System odwodnienia wykonany z wysokowytrzymałego betonu: BG-FILCOTEN® tec - NW 200
System odwodnienia wykonany z wysokowytrzymałego betonu: BG-FILCOTEN® tec - NW 200

    System odwodnienia wykonany z wysokowytrzymałego betonu: BG-FILCOTEN® tec - NW 200

    System kanałów FILCOTEN tec oferuje wyjątkowe właściwości FILCOTEN HPC (betonu wysokowydajnego) i uzupełnia je o dodatkowe aspekty bezpieczeństwa. Kieszenie kotwiące po bokach kanału zapewniają pewne osadzenie w ławie betonowej. Specjalna konstrukcja ocynkowanych ram stalowych umożliwia łatwe i bezpieczne mocowanie pokryw. Przylegające powierzchnie okładzinowe można optymalnie połączyć z krawędzią ramy. System kanałów jest obciążalny do klasy C 250 (według EN 1433).

    Opis
    • Dane techniczne: Klasa obciążenia: C 250 | Materiał kanału: FILCOTEN HPC | Długość: 500 mm, 1000 mm | Szerokość: 230 mm | Wysokość: 195-245 mm | Obszary zastosowania: idealny do montażu w strefach pieszych, parkach, obiektach sportowo-rekreacyjnych, na parkingach i podobnych powierzchniach.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfilcoten_tec-nw200
    • Rodzina produktuDrainage systems
    • Grupa produktuconcrete drainage systems
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-09-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)245
    • Szerokość (mm)230
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)34
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka