Opublikuj swoje produkty
Fire safety products FPA-5000 Modular Fire Panel, wall-mount
Zarchiwizowane

Fire safety products FPA-5000 Modular Fire Panel, wall-mount

Wall-mount version of FPA-5000 Modular Fire Panel including panel controller and with space for 6 functional modules apart from battery controller and loop module. Panels can be connected into networks to realise huge fire systems for large and complex projects. Certified according to EN54 standards.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFPA-5000
  • Rodzina produktuFire alarm control panel
  • Grupa produktuAddressable modular fire panel
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2017-03-30
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)638
  • Szerokość (mm)440
  • Głębokość (mm)149
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)12.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCAlarm
  • UNSPSC nameFire alarm systems
  • UNSPSC code46191505
  • OmniClass Number23-29 31 13
  • OmniClass TitleFire Alarm Control Panels