Opublikuj swoje produkty
FleeceBACK® TPO

FleeceBACK® TPO

About FleeceBACK TPOFleeceBACK TPO membranes offer superior durability and reflectivity. Carlisle's FleeceBACK TPO membranes can be installed over a variety of existing roof systems and deck types. When combined with Carlisle's Flexible FAST™ Adhesive, FleeceBACK TPO membranes form one of the most dependable, highest-performing roofing options on the market today.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfleeceback-tpo
  • Rodzina produktuMembranes
  • Grupa produktuTPO
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-08-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG019610
  • Nazwa ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 DescriptionUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes