Opublikuj swoje produkty
Sure-Tough EPDM

Sure-Tough EPDM

About Sure-Tough EPDMSure-Tough polyester-reinforced EPDM membranes from Carlisle are ideal for either fully adhered or mechanically attached roofing systems. These membranes are resistant to punctures, tears, and scuffs; as well as being formulated with fire retardants. Available with an accidental puncture warranty, Sure-Tough roofing systems provide enhanced rooftop durability and puncture resistance. Sure-Tough membrane complies with ASTM D4637 Type II.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysure-tough-epdm
  • Rodzina produktuMembranes
  • Grupa produktuEPDM
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-08-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG019610
  • Nazwa ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 DescriptionUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes