Opublikuj swoje produkty
Sure-Flex FRS

Sure-Flex FRS

About Sure-Flex FRS PVCThe ultimate in PVC roofing performance, Sure-Flex PVC FRS FleeceBACK membrane is composed of a unique combination of Elvaloy copolymer, fiberglass scrim and polyester fleece backing. This membrane is designed to enhance weatherability, flexibility, and toughness. The fleece backing enhances puncture resistance and provides a separating layer for rough or asphalt substrates.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysure-flex-frs
  • Rodzina produktuMembranes
  • Grupa produktuPVC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-08-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG019610
  • Nazwa ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 DescriptionUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes