Opublikuj swoje produkty
Sure-Weld® TPO

Sure-Weld® TPO

About Sure-Weld TPOCarlisle's Sure-Weld TPO reinforced membrane is a premium, heat-weldable, single-ply thermoplastic polyolefin sheet designed for new roof construction and re-roofing applications. Sure-Weld High Slope (HS) membrane is formulated for specific fire code approvals, and Sure-Weld EXTRA is 80 mils thick for the longest-term performance and weatherability.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysure-weld-tpo
  • Rodzina produktuMembranes
  • Grupa produktuTPO
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-08-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG019610
  • Nazwa ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 DescriptionUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes