Opublikuj swoje produkty
Alvea 100x46
Alvea 100x46

    Alvea 100x46

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • Codici, colori e finiture

      06 2101 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      06 2101 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAlvea-lavabo-100x46-cod-0621010001
    • Rodzina produktuAlvea
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)460
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText