Opublikuj swoje produkty
Alvea 120x46

Alvea 120x46

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

Skontaktuj się z Ceramica Catalano

Opis
  • Codici, colori e finiture

    06 2121 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

    06 2121 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAlvea-lavabo-120x46-cod-0621211001
  • Rodzina produktuAlvea
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)160
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowySzamot
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)27
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 11
  • OmniClass TitleSingle Sinks
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText