Opublikuj swoje produkty
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38

    Alvea 60x38

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis

    • 0624600001 Bianco
      0624600021 Bianco Satinato
      0624600022 Nero Satinato
      0624600023 Cemento Satinato
      0624600029 Sabbia Satinato
      0624600030 Lino Satinato
      0624600032 Tortora Satinato
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAlvea_60X38_incasso_0624600001
    • Rodzina produktuAlvea
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-10-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)12
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010459
    • Nazwa ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks