Opublikuj swoje produkty
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14

    Alvea 60x40 h14

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.



    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 06 2260 0001 Bianco lucido

      06 2260 0021 Bianco satinato

      06 2260 0022 Nero satinato

      06 2260 0023 Cemento satinato

      06 2260 0028 Acqua satinato

      06 2260 0029 Sabbia satinato

      06 2260 0030 Lino satinato

      06 2260 0031 Seta satinato

      06 2260 0032 Tortora satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAlvea_60x40_h14_0622600001
    • Rodzina produktuAlvea
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010459
    • Nazwa ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks