Opublikuj swoje produkty
Alvea 60x40
Alvea 60x40
Alvea 60x40
Alvea 60x40
Alvea 60x40
Alvea 60x40
Alvea 60x40

    Alvea 60x40

    Alvea 60X40

    Installazione semincasso. Senza troppopieno.
    Suitable for semi inset installation. Without overflow.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 0625601001 1 foro Bianco
      0625601021 1 foro Bianco Satinato
      0625601022 1 foro Nero Satinato
      0625601023 1 foro Cemento Satinato
      0625601029 1 foro Sabbia Satinato
      0625601030 1 foro Lino Satinato
      0625601032 1 foro Tortora Satinato
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAlvea_60x40_incasso_0625601001
    • Rodzina produktuAlvea
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010459
    • Nazwa ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks