Opublikuj swoje produkty
Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca
Zarchiwizowane

Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca

Sfera 63 Close-Coupled WC with Ceramic Body Shell Special coating treatment Cataglaze ® fired at 1250°into the ceramics
Opis
  • Monobloc WC outlet to wall 4,5 Lt. , commutable in outlet to floor by a pipe fitting, Cod.:5CUIG00 Toilet Pan Cod.:1MPSFN00 Fixing set Cod.:Z3440 Ceramic Body Sheel (cover for the tank) cod.:1SCSC00 Anti-Condensation plastic tank with dual-flush device 3/4,5Lt. Cod.:5BSSC00 Pipe Fitting Kit for cistern feeding Cod.:5KRBSZ00 Available seat-covers: White Soft-close Take-Off Seat-cover Eco Cod.:5ZECOF00 White Soft-close Take-Off Seat-cover Plus Cod.:5SCSTP000
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycatalano_wc_sfera_63x35_shell_cod_1MPSFN00_1SCSC00
  • Rodzina produktuSfera
  • Grupa produktuWC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-09-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)870
  • Szerokość (mm)350
  • Głębokość (mm)630
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyFajans szklany
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)36
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION