Opublikuj swoje produkty
Sfera 54x35 Wc

Sfera 54x35 Wc

Wc sospeso con sistema di scarico Newflush.

Skontaktuj się z Ceramica Catalano

Opis
  • 05 1144 0001 Bianco lucido

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySFERA_wc_sospeso_54x35_0511440001
  • Rodzina produktuSfera
  • Grupa produktuWC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-09-08
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)280
  • Szerokość (mm)350
  • Głębokość (mm)545
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyFajans szklany
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)24
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011289
  • Nazwa ETIMToilet closet
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets