Opublikuj swoje produkty
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50

    Ceramic Top 125x50

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete.


    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 08 3125 0001 Bianco lucido

      08 3125 0021 Bianco satinato

      08 3125 0022 Nero satinato

      08 3125 0023 Cemento satinato

      08 3125 0032 Tortora satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCeramic_Top_125x50_0831250001
    • Rodzina produktuCeramic Top
    • Grupa produktuCeramic Top
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2020-06-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)110
    • Szerokość (mm)1250
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)26
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011384
    • Nazwa ETIMWashbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks