Opublikuj swoje produkty
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50

    Ceramic Top 150x50

    Piano in ceramica autoportante per installazione doppio lavabo. Predisposto per rubinetteria da piano o parete.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 08 3151 0001 Bianco lucido

      08 3151 0021 Bianco satinato

      08 3151 0022 Nero satinato

      08 3151 0023 Cemento satinato

      08 3151 0032 Tortora satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCeramic_Top_150x50_0831510001
    • Rodzina produktuCeramic Top
    • Grupa produktuCeramic Top
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2021-11-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)170
    • Szerokość (mm)1500
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)34
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010459
    • Nazwa ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks