Opublikuj swoje produkty
Comfort 61x31
Comfort 61x31

    Comfort 61x31

    Orinatoio

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 09 3261 0001 Bianco lucido.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCOMFORT_orinatoio_61x31_0932610001
    • Rodzina produktuComfort
    • Grupa produktuUrinal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)610
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)275
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)10
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION