Opublikuj swoje produkty
Comfort 70x36 Wc
Comfort 70x36 Wc

    Comfort 70x36 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 09 1170 0001 Bianco lucido

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCOMFORT_wc_sospeso_70x36_0911700001
    • Rodzina produktuComfort
    • Grupa produktuComfort
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-26
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION