Opublikuj swoje produkty
D18 Frame 100
D18 Frame 100

    D18 Frame 100

    Struttura sospesa in metallo nero satinato completa di ripiano,
    trasformabile a terra aggiungendo una coppia di gambe in metallo
    vendute separatamente (codice 02 5801 0022).

    Codici, colori e finiture 02 5810 0022 Nero satinato

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • Coppia di gambe in metallo nero satinato da aggiungere alla struttura
      per versione a terra.
      Codici, colori e finiture 02 5801 0022 Nero satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD18-frame-100-0258100022
    • Rodzina produktuFrames
    • Grupa produktuELICE
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2022-10-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)350
    • Szerokość (mm)950
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Waga netto (kg)13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText