Opublikuj swoje produkty
Elice 45x35
Elice 45x35

    Elice 45x35

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • Codici, colori e finiture 

      04 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2045 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 fori rubinetteria.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyELICE_lavabo_sospeso_45x35_0420450001
    • Rodzina produktuElice
    • Grupa produktuElice
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)10
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText